4T-6128: altura de carga Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6128: altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 4T-6128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 0,98
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,00
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 2,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 57,06
    • Diámetro de la varilla (mm): 53,98
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,13
    pipelayer
    PL83, 583T, 583R, PL72, PL87