4T-6511: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6511: CUCHILLA

    Número de pieza: 4T-6511
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla plana no dentada

    Descripción:
    Una cuchilla plana es adecuada para desarrollar (abrir) un camino o realizar mantenimientos pesados (quitar orificios). Una opción mejor para la penetración es una cuchilla plana dentada. Esta cuchilla tiene una capacidad limitada para transportar material hacia delante. Una mejor opción para transportar el material es una cuchilla curva.

    Atributos:
    En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, con la cuchilla más delgada se proporciona el servicio más económico. Las cuchillas más gruesas permiten obtener mayor resistencia y material de desgaste en aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 254
    • Dientes: No dentado
    • Grosor (mm): 24,892
    • Grosor (pulg): 0,98
    • Machine (Máquina): Motoniveladora
    • Material: Templado total (DH2)
    motor grader
    16H NA 16M, 16G, 16H