4T-6588: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6588: CUCHILLA

    Número de pieza: 4T-6588
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla (35 mm).


    Atributos:
    Cuchilla empernable o central


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de los Cargadores 980 y 988.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Altura (mm): 406
    • Altura (pulg): 15,98
    • Ancho (mm): 35
    • Longitud (mm): 1.211
    • Longitud (pulg): 47,68
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980H, 980K, 980G II 988B

    work tool