4T-6694: Protección del segmento de la cuchilla
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6694: Protección del segmento de la cuchilla

    Número de pieza: 4T-6694
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protección del segmento de la cuchilla

    Descripción:
    Son ideales para transportar materiales que se manipularon nuevamente con abrasión media e impacto intermedio.

    Atributos:
    Los segmentos Cat® se ofrecen con más materiales de desgaste de bordes delanteros, por lo que se extiende la vida útil y se reduce la inversión en la cantidad de piezas. Cada segmento tiene un centro separado, así como perfiles izquierdos y derechos separados que coinciden con las cuchillas de base en V.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 280
    • Grosor (mm): 25
    • Grosor (pulg): 0,98
    • Longitud (mm): 225
    • Longitud (pulg): 8,85
    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT28G, IT24F

    wheel-type loader
    926, 918F, 928G, 924H, 916, 926E, 924GZ, 936, G926, 930G, 924HZ, 930H, 936F, 924F, G916, 928HZ, 930T, 924G, 938F, 938H, 936E, 930R

    track-type loader
    953B, 963B 953, 953C, 963C, 963, 963D, 963K, 943