4T-6778: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6778: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 4T-6778
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo A

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 2,25
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 57,20
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,14
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diámetro de la varilla (mm): 47,62
    • Diámetro de la varilla (pulg): 1,87
    • Forma de sello: Tipo A
    track-type tractor
    D7H, 57H 7S 57 7A 7SU 7 7U