4T-6779: Anillo de desgaste de culata
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6779: Anillo de desgaste de culata

    Número de pieza: 4T-6779
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 0,98
    • Descripción del material: Nylon type 6
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 2,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 1,87
    motor grader
    160M 140H NA 160M 3 AWD 140M 12M 2 12M 3 AWD 160M 2 160H NA 14L 143H 140M 2 160H 12M 160M 3 160K 160H ES 12H 12M 3 140M 3 AWD 163H NA 140H 140H ES 163H 140M 3 140

    wheel-type loader
    924HZ 924G 924H 924GZ

    backhoe loader
    436 428B 428C 438C 438B 416D 436B 416C 416E 416B 424D 428 426B 426 422E 416 438 414E