4T-6930: Anillo de desgaste de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    4T-6930: Anillo de desgaste de pistón

    Número de pieza: 4T-6930
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 2,75
    • Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 69,85
    • Diámetro exterior (mm): 152,40
    • Diámetro exterior (pulg): 6,00
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 142,67
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 5,62
    wheel tractor-scraper
    657E, 657G