305E2 CR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    305E2 CR

    Número de pieza: 543-4799
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    La Miniexcavadora Hidráulica 305E2 CR Cat® proporciona alto rendimiento, durabilidad y versatilidad en un diseño compacto que le permite trabajar en una variedad de aplicaciones.

    La Miniexcavadora Hidráulica 305E2 CR Cat® proporciona alto rendimiento, durabilidad y versatilidad en un diseño compacto que le permite trabajar en una variedad de aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    • Aire acondicionado: El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,4 toneladas métricas.
    • Alcance de la pluma: 2.350 mm
    • Alcance de la pluma: 2.530 mm
    • Alcance de la pluma: 100 in
    • Alcance de la pluma: 93 in
    • Alcance máximo: 235 in
    • Alcance máximo: 220 in
    • Alcance máximo: 5.600 mm
    • Alcance máximo: 5.960 mm
    • Alcance máximo a nivel del suelo: 5.330 mm
    • Alcance máximo a nivel del suelo: 210 in
    • Alcance máximo: a nivel del suelo: 229 in
    • Alcance máximo: a nivel del suelo: 5.810 mm
    • Altura: 375 mm
    • Altura: 14,8 in
    • Altura de embarque O/A: 2.550 mm
    • Altura de embarque O/A: 100 in
    • Altura de embarque O/A: 100 in
    • Altura de embarque O/A: 2.550 mm
    • Altura de la pluma en posición de embarque: 69 in
    • Altura de la pluma en posición de embarque: 1.750 mm
    • Altura de la pluma: posición de embarque: 2.150 mm
    • Altura de la pluma: posición de embarque: 85 in
    • Altura de levantamiento: 15,9 in
    • Altura de levantamiento: 405 mm
    • Altura del cojinete de rotación: 615 mm
    • Altura del cojinete de rotación: 24 in
    • Altura máxima de excavación: 5.250 mm
    • Altura máxima de excavación: 214 in
    • Altura máxima de excavación: 207 in
    • Altura máxima de excavación: 5.440 mm
    • Altura máxima de la hoja: 405 mm
    • Altura máxima de la hoja: 16 in
    • Altura máxima de la hoja: 16 in
    • Altura máxima de la hoja: 405 mm
    • Ancho: 1.980 mm
    • Ancho: 78,0 in
    • Ancho de cadena O/A: 78 in
    • Ancho de cadena O/A: 78 in
    • Ancho de cadena O/A: 1.980 mm
    • Ancho de cadena O/A: 1.980 mm
    • Ancho de la zapata/correa de la cadena: 400 mm
    • Ancho de la zapata/correa de la cadena: 400 mm
    • Ancho de la zapata/correa de la cadena: 16 in
    • Ancho de la zapata/correa de la cadena: 16 in
    • Blade Down - Front: 3042 lb
    • Blade Down - Front: 1380 kg
    • Blade Down - Side: 690 kg
    • Blade Down - Side: 1521 lb
    • Blade Up - Front: 820 kg
    • Blade Up - Front: 1808 lb
    • Blade Up - Side: 1367 lb
    • Blade Up - Side: 620 kg
    • Bore: 3,4 in
    • Calibre: 87 mm
    • Cantidad de rodillos de cadena: 4
    • Cantidad de rodillos portadores: 1
    • Circuito auxiliar: primario (186 bar/2.734 lb/pulg²): 21,1
    • Circuito auxiliar: primario (186 bar/2.734 lb/pulg²): 80 l/min
    • Circuito auxiliar: secundario (174 bar/2.524 lb/pulg²): 6,6
    • Circuito auxiliar: secundario (174 bar/2.524 lb/pulg²): 25 l/min
    • Cojinete de rotación: altura: 24 in
    • Cojinete de rotación: altura: 615 mm
    • Contrapeso: 364.4
    • Contrapeso: 165.3 kg
    • Cooling System: 2,8
    • Cooling System: 10,5 l
    • Displacement: 146
    • Displacement: 2,4 l
    • Emisiones: Cumple con Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea.
    • Engine Model: Cat® C2.4
    • Engine oil: 9,5 l
    • Engine oil: 2,5
    • Espacio libre máximo de descarga: 129 in
    • Espacio libre máximo de descarga: 3.920 mm
    • Espacio libre máximo de descarga: 154 in
    • Espacio libre máximo de descarga: 3.720 mm
    • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS): ISO 12117-2
    • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS): ISO 12117
    • Flujo de la bomba a 2.400 rpm: 150 l/min
    • Flujo de la bomba a 2.400 rpm: 39,6
    • Fuel Tank: 63 l
    • Fuel Tank: 16,6
    • Fuerza de excavación: brazo: estándar: 5.550
    • Fuerza de excavación: brazo: estándar: 24,7
    • Fuerza de excavación: brazo: largo: 21,3
    • Fuerza de excavación: brazo: largo: 4.788
    • Fuerza de excavación: cucharón: 44,7
    • Fuerza de excavación: cucharón: 10.050
    • Fuerza máxima de tracción: velocidad alta: 24,1
    • Fuerza máxima de tracción: velocidad alta: 5.418
    • Fuerza máxima de tracción: velocidad baja: 45,2
    • Fuerza máxima de tracción: velocidad baja: 10.161
    • Giro de la cola: 1.100 mm
    • Giro de la cola: 43 in
    • Giro de la cola: 43 in
    • Giro de la cola: 1.100 mm
    • Hoja abajo: delantera: 2.340 kg
    • Hoja abajo: delantera: 5.159
    • Hoja abajo: lateral: 2.646 in
    • Hoja abajo: lateral: 1.200 kg
    • Hoja arriba: delantera: 3.197
    • Hoja arriba: delantera: 1.450 kg
    • Hoja arriba: lateral: 2.359 in
    • Hoja arriba: lateral: 1.070 kg
    • Hydraulic System: 78 l
    • Hydraulic System: 20,6
    • Hydraulic Tank: 18
    • Hydraulic Tank: 68,3 l
    • Longitud de embarque O/A: 208 in
    • Longitud de embarque O/A: 204 in
    • Longitud de embarque O/A: 5.180 mm
    • Longitud de embarque O/A: 5.290 mm
    • Longitud del brazo: estándar: 1.350 mm
    • Longitud del brazo: estándar: 52 in
    • Longitud del brazo: largo: 1.750 mm
    • Longitud del brazo: largo: 67 in
    • Longitud del tren de rodaje O/A: 2.580 mm
    • Longitud del tren de rodaje O/A: 102 in
    • Longitud del tren de rodaje O/A: 2.580 mm
    • Longitud del tren de rodaje O/A: 102 in
    • Net Power: 40,2
    • Net Power: 30 kW
    • Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)*: 96
    • Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)*: 96
    • Nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 81
    • Nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 81
    • Nota: *Freno automático de la rotación, aplicado por resorte y con liberación hidráulica.
    • Nota: *El peso incluye contrapeso, cadenas de caucho, cucharón, operador, tanque de combustible lleno y tuberías auxiliares.
    • Nota: *Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
    • Pared vertical: 2.320 mm
    • Pared vertical: 2.630 mm
    • Pared vertical: 104 in
    • Pared vertical: 91 in
    • Peso en orden de trabajo: 11.443
    • Peso en orden de trabajo: 5.185 kg
    • Peso: cabina, brazo estándar: 11.334
    • Peso: cabina, brazo estándar: 5.140 kg
    • Peso: cabina, brazo largo: 11.443
    • Peso: cabina, brazo largo: 5.185 kg
    • Peso: techo, brazo estándar: 4.975 kg
    • Peso: techo, brazo estándar: 10.970
    • Peso: techo, brazo largo: 11.069
    • Peso: techo, brazo largo: 5.020 kg
    • Potencia bruta: ISO 14396: 41,8
    • Potencia bruta: ISO 14396: 31,2 kW
    • Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249/EEC 80/1269: 30 kW
    • Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249/EEC 80/1269: 40,2
    • Presión de operación: desplazamiento: 245 bar
    • Presión de operación: desplazamiento: 3.553
    • Presión de operación: equipo: 3.553
    • Presión de operación: equipo: 245 bar
    • Presión de operación: rotación: 3.132
    • Presión de operación: rotación: 216 bar
    • Presión sobre el suelo: cabina: 4,4
    • Presión sobre el suelo: cabina: 30,5 kPa
    • Presión sobre el suelo: techo: 29,5 kPa
    • Presión sobre el suelo: techo: 4,3
    • Profundidad de excavaci��n - Espada: 555 mm
    • Profundidad de excavaci��n - Espada: 21,9 in
    • Profundidad de excavaci��n - Palo Est��ndar: 3.280 mm
    • Profundidad de excavaci��n - Palo Est��ndar: 129 in
    • Profundidad de excavaci��n - Palo Largo: 144 in
    • Profundidad de excavaci��n - Palo Largo: 3.670 mm
    • Profundidad máxima de la hoja: 22 in
    • Profundidad máxima de la hoja: 555 mm
    • Profundidad máxima de la hoja: 555 mm
    • Profundidad máxima de la hoja: 22 in
    • Protector superior: ISO 10262 (nivel I)
    • Rendimiento en pendientes: máximo: 30°
    • Rotación de la pluma a la derecha: 785 mm
    • Rotación de la pluma a la derecha: 31 in
    • Rotación de la pluma a la izquierda: 695 mm
    • Rotación de la pluma a la izquierda: 27 in
    • Rotación de la pluma: derecha: 50°
    • Rotación de la pluma: derecha: 31 in
    • Rotación de la pluma: derecha: 785 mm
    • Rotación de la pluma: izquierda: 27 in
    • Rotación de la pluma: izquierda: 695 mm
    • Rotación de la pluma: izquierda (con tope): 60°
    • Rotación de la pluma: izquierda (sin tope): 80°
    • Stroke: 4 in
    • Stroke: 102,4 mm
    • Tipo: Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable
    • Tipo de rodillo de cadena: Brida central
    • Velocidad de desplazamiento: alta: 4,4 km/h
    • Velocidad de desplazamiento: alta: 2,7
    • Velocidad de desplazamiento: baja: 2,8 km/h
    • Velocidad de desplazamiento: baja: 1,7
    • Velocidad de rotación de la máquina: 10 r/min
    • Velocidad de rotación de la máquina: 10 r/min
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.