5A-3603: Piezas del alternador y del motor de arranque
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5A-3603: Piezas del alternador y del motor de arranque

    Número de pieza: 5A-3603
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (pulg): 3,32
    • Material: Caucho
    • Recubrimiento: Ninguna
    wheel-type loader
    966D 950 966C 920 950E 950B 930 980C 966E

    track-type loader
    963 953 955K 951B 977L 951C 941 943 951 955L 973

    track-type tractor
    6 D6C D6D D7G 163 6A D4E D5B D5 D4D 153 143 140 4S 141 4 6S 4A