5B-9385: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5B-9385: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 5B-9385
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3500
    SPF743 3512

    marine products
    3512C 3516C 3508B 3512B 3516B 3512 3516 3508 3406 D342C 3508C D342

    engine - generator set
    3516B 3512B 3516

    road reclaimer
    RR-250, RM-500, SS-250, SM-350, RM-350, RM-350B, RM500B, RM-250C, SS-250B, RM-300, RR-250B

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    924G, 924H, 924GZ, 924HZ

    track-type loader
    953C, 973, 953K 953D

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    3512 3508 3516 SPT343 SPF343C SPF343 SPS343

    backhoe loader
    432D, 438D, 428E, 442D, 438C, 424D, 428D, 442E, 416E 432E, 422E, 416D, 444E, 414E, 428C, 434E