5D-6428: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5D-6428: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 5D-6428
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 6,99
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,28
    • Diámetro interno (mm): 608,1
    • Diámetro interno (pulg): 23,94
    • Diámetro interno del sello (mm): 608,08
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 473
    oem solutions
    TR53 CAT WDS

    track-type tractor
    10U 10C D11T, D10, D11R, 10S 10 D11N, 11U 11 11SU

    wheel tractor-scraper
    657G, 657B, 641B, 651B, 660B, 651E, 657E, 666B

    wheel-type loader
    990K, 994, 992G, 992B, 993K, 994K, 992, 990H, 992K, 992C, 990, 990 II 994H, 994D, 994F, 992D

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844, 844H

    off-highway truck
    785D, 784C, 793D, 777G, 777E, 793C, 777, 789C, 784B, 793, 785G, 793F CMD 777B, 785C, 785, 789, 776, 793F, 793B, 793F XQ 789D, 777D, 789B, 793F OEM 776B, 785B