• \
  • Inicio
  • 5F-6932: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5F-6932: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 5F-6932
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3512C 3512B 3612 3508B 3512 3516B 3616 3516 3508 D399 3516C 3608

    3500
    3512

    petr
    3512 3516B 3516 3516C G399 3508 3512B D399

    ieng
    3512 3516B 3516 3516C G399 3508 3512B D399

    wts
    613C

    epg
    3512 3516B 3516 3516C G399 3508 3512B D399