+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5F-7136: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 5F-7136
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    underground mining loaders
    R1300G, R2900G, R1300GII, R1700G, R3000H, R1700K

    underground articulated trucks
    AD55, AD60, AD45B, AD55B