5F-9339: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5F-9339: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 5F-9339
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.