• \
  • Inicio
  • 5F-9891: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5F-9891: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 5F-9891
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    mg
    140M, 120M, 160M 2 12M, 160M, 140M 2 140M 3 12M 3 12M 3 AWD 12M 2 14M-3 160H NA 160M 3 AWD 14L 163H NA 140H NA 14M3, 120M 2 140M 3 AWD 160M 3 12H NA 143H, 14M

    wktl


    wtl
    994H, 994F