5I-8510: CONJUNTO DE MANGUERA XT5
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5I-8510: CONJUNTO DE MANGUERA XT5

    Número de pieza: 5I-8510
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-6 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forestry excavators
    538GF

    excavator
    320D2, 320E L 325C, 320 GC 320D2 GC 330B LN 345D L 320E LN 320E LRR 320D, 345C L 323D L 320D LN 323, 330C L 323F OEM 345D L VG 349D L 325F LCR 345C, 320D LRR 320D2 L 323F 320D L 320, 538 349D2 L 323D S 323D2 L 330B L 320D RR 320F L 330C LN 323F L 349D2, 350-A 320E, 323E L 323D SA

    track excavators
    320E, 320, 320D2, 325C, 320ELRR, 323, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320D2GC, 320DLRR, 325CCR, 345CL, 320DL, 349DLVG, 350L, 320D, 325CL, 323D2L, 330CL, 321DLCR, 320DRR, 350, 323DL, 330BLN, 345DL, 330BL, 345DLVG, 320D2L, 349D2L, 323DS, 349D2, 323FL, 325FLCR, 320FL, 323FLN, 323FOEM, 320EL, 323FSAOEM