5J-4987: sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-4987: sello de pistón

    Número de pieza: 5J-4987
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    tipo 1

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 4,09
    • Diámetro de la perforación (pulg): 4,75
    • Forma de sello: tipo 1
    track-type tractor
    D5M 4S 7A D4E, D7G, 5S 5P 5 7U 4A 7S 143 D7F, 55, D5H, 4 5A 140, D7G2 141

    wheel tractor-scraper
    615C

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT24F, IT28F, IT28G, IT28

    motor grader
    12F, 16, 14E

    wheel-type loader
    926, 916, 926E, 938F, 924G, 928G, 924H, G916, 928F, 928HZ, G926, 924HZ, 930H, 924GZ

    wheel dozer
    814S 814B

    track-type loader
    953, 943, 951

    excavator
    345B II

    earthmoving compactor
    816, 816B, 815