5J-4988: sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-4988: sello de pistón

    Número de pieza: 5J-4988
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    tipo 1

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 4,73
    • Diámetro de la perforación (pulg): 5,50
    • Forma de sello: tipo 1
    wheel tractor scrapers
    627G, 623G, 623F, 627E, 623E, 621G, 627EPP, 621F, 623

    wheel tractor-scraper
    621E, 627F, 627E, 623F, 615C II 627G, 621G, 623E, 615C, 621F, 623G

    track-type tractor
    D6R II D6R

    track-type loader
    973C, 973

    track loaders
    973CLGP, 973, 963, 973LGP, 963LGP

    wheel loaders
    936E, 936F, 992B, G936

    articulated dump truck
    D350E

    track type tractors
    D6RXL, D6RXW, D6RLGP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6RIIXW

    earthmoving compactor
    826C

    articulated trucks
    D400E