5J-4993: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-4993: Sello de pistón

    Número de pieza: 5J-4993
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Type 1

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 6,34
    • Diámetro de la perforación (pulg): 7,25
    • Forma de sello: tipo 1
    track-type tractor
    D6G2 XL 163 D5B, D9G, 153 D8R 8U 8D 6S 6 8 8A D6D, D8N, 8B 5 8SU D8R II 6A 4 D5E, D8T, 57H 8C D6G SR D6G, 5A D6E 8S 5S 55, D6F SR D8K, 183B

    wheel tractor-scraper
    633B 631C, 637E, 657G, 651B, 637, 637G, 627B, 637D, 627, 641, 633E, 657B, 657E, 621E, 621B, 631G, 651E, 631D, 621S, 639D, 651, 657, 631E, 633, 627E, 621, 630B, 641B, 637B 633D

    wheel-type loader
    988, 980B, 980

    track-type loader
    983B, 977 951, 977H, 955 977A 983