5J-5400: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-5400: Sello

    Número de pieza: 5J-5400
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,11
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,24
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 3,79
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wheel tractor-scraper
    613C

    pipelayer
    572G, 583K

    motor grader
    120B, 140G, 130G, 16G, 12G, 140B, 14G, 16M

    wheel-type loader
    966D, 966E, 950, 966F

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    518, 120C 518C

    challenger
    65C, 65, 65B, 65D, 70C, 75C, 75

    track-type tractor
    D3B, 5S 10 6 9 D8L, D3, 3P D10, D3C, 55, D4B, 8D 5A 153 D5B, 53 4P 9S 59 3 8A D6D, 8S 163 9C 58 8U 9D 5 D4C, 3S 8 D9L, 10C D9H, 9U 10U 10S

    integrated toolcarrier
    IT18B

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    943, 953, 931C, 931, 931B, 941, 977 935B, 935C, 941B

    track-type skidder
    120C 125C

    earthmoving compactor
    815B, 816B