5J-5794: Pernos de cabeza de 12 puntas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-5794: Pernos de cabeza de 12 puntas

    Número de pieza: 5J-5794
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,50
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,75
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/2 - 13
    • Tipo de perno: pernos con cabeza de 12 puntas
    earthmoving compactor
    836, 836H, 826C, 825C, 825

    wheel-type loader
    988B, 988H, 980G, 988F, 980H, 992C, 980C, 980F, 980G II 980F II 992D, 988F II 990H

    engine - generator set
    C15

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 TH35-C15T TH55, TH55FT-E90 CX31-C15I TH55-E70 CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    engine - truck
    C15, 3406E

    off-highway truck
    777D, 770, 772

    track-type loader
    953, 973, 943, 953B, 963, 983B

    engine - industrial
    C15, C18

    articulated dump truck
    D44B, D400D, D550B, D35HP D40D, D400

    cold planer
    PM-200

    motor grader
    24M

    forest products
    227

    wheel dozer
    844H, 834S 834U 834B, 824C, 834H, 824S

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    245, 235, 350-A 350-A L 225

    wheel tractor-scraper
    651, 637E, 631E, 613C, 641, 613C II 657, 666

    track-type tractor
    173B 183B 193B D9G, D8L, D9T, D8T, D7F