5J-7019: sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-7019: sello de pistón

    Número de pieza: 5J-7019
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    tipo 1

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,38
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 8,26
    • Diámetro de la perforación (pulg): 9,25
    • Forma de sello: tipo 1
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D9L, D10N, 10 9 9U 59N D9H, 9S 59 59L 9C 10SU 58L 10U 9D

    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 666B, 666, 657E, 651B, 657, 657B, 641

    wheel-type loader
    966G, 972G, 966F, 972G II 966E, 966D, 966G II

    off-highway truck
    785C, 785D, 785B, 785

    challenger
    65, 75, 65B