5J-7032: Resorte de sello de fricción
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5J-7032: Resorte de sello de fricción

    Número de pieza: 5J-7032
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo REG

    Evita la entrada de contaminantes externos en el sistema, pero se usa en condiciones ambientales menos severas y con aplicaciones hidráulicas de servicio más ligeras que el limpiador a presión.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro exterior: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 4,00
    • Diámetro interno (pulg): 3,50
    • Forma de sello: Tipo REG
    • Grosor de la base: C (+/- 0,010 pulg) (pulg): 3,83
    off-highway truck
    769, 769B

    wheel tractor-scraper
    666, 666B

    articulated dump truck
    D20D, D300D, D250D

    track-type tractor
    9C 8A 8B 9A 9B 8U 9U 9R 9S 8S 8C