5K-7144: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5K-7144: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 5K-7144
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 9,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 11
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 18
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D4E, D4D, 4 141 140, 4S 4A 143

    track-type loader
    941, 951, 955K, 941B, 955L