5K-9423: Eslabón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5K-9423: Eslabón

    Número de pieza: 5K-9423
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de la cadena sellado (lado derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.

    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 171,5
    • Paso de la cadena (pulg): 6,75
    • Tamaño del perno (mm): 12,83
    • Tamaño del perno (pulg): 12,83
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.