5L-4756: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5L-4756: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 5L-4756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 6,00
    • Diámetro libre: A (pulg): 6,62
    • Forma: básico templado
    • Grosor: B (pulg): 0,125
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    D10T2, D10T, D10R, D10N

    pipelayer
    561N, 587R, 561M, PL61, 583T, 587T

    track-type loader
    973C, 973, 973D