• \
  • Inicio
  • 5P-6047: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5P-6047: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 5P-6047
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Forma: Rectangular
    • Grosor (mm): 0
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    petr
    TH55FT-E90 TH55-E70 TH55

    wheel loaders
    994H

    oht
    793B, 789D, 793D, 793F, 789B, 793F OEM 793C, 789C, 793F XQ 793F CMD

    pipe
    589, 583R, 578

    wtl
    966M XE 972M XE 994K 994D, 994, 966K XE 994F