5P-6651: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5P-6651: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 5P-6651
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 13,52
    • Diámetro libre: A (pulg): 14,07
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,187
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    track-type tractor
    D11R, D11N, D11T

    motor grader
    24

    wheel dozer
    854G, 854K, 844K, 844H, 844

    wheel-type loader
    994, 992G, 992K, 993K, 990, 990K, 994H, 994K 992C, 990H, 994D, 994F, 990 II 992D