+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5S-4455: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 5S-4455
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Forma: básico templado
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    ttt
    D6T, D6T XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT

    wts
    623K LRC 637K, 631E, 637G, 621G, 631G, 657E, 627G, 627F, 623K, 621F, 657G, 627E, 631K, 621H, 621K OEM 627H, 623G, 627K, 623H, 621K, 615C II 627K LRC 615C, 651E, 637E, 621E

    wtt
    854G, 854K

    emac
    C9.3

    mg
    140M 2 12M 2 14L 160M 2 120M 2 12M 3 AWD 16M3, 120M, 160M 3 12M, 140M 3 AWD 14M, 12M 3 160M 3 AWD 18M3, 14M3, 140M 3 160M, 140M, 14M-3

    pipe
    589