5S-6670: Sello anular EPDM (70)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5S-6670: Sello anular EPDM (70)

    Número de pieza: 5S-6670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Sistemas de enfriamiento de motor enfriados por ebullición
    • Compatible con: Alcoholes; fluidos para frenos de automóviles; agua caliente, fría; cetonas; ozono y luz solar; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos diluidos; vapor (200 °C máx.); vapor (400 °F máx.)
    • Descripción del material: El EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante o urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 4,39
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,17
    • Diámetro interno (mm): 117,1
    • Diámetro interno (pulg): 4,61
    • Diámetro interno del sello (mm): 117,10
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado, EPDM (70)
    • No compatible con: Combustibles aromáticos; lubricantes diéster; fluidos a base de petróleo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Temperatura (°C): -55 - 135
    • Temperatura (°F): -67 - 275
    wheel tractor-scraper
    637D, 637B 627B, 657E, 627E, 615C, 627, 615C II 639D, 637, 611, 637E, 651E, 621R, 621S

    pipelayer
    571F, 561D, 572G, 572F, 561C, 571G

    paving compactor
    CP-643, CB-534, CP-653, CS-643, CS-653

    engine - generator set
    3306B, 3304, 3304B, XQG135 3306

    motor grader
    14E, 12H ES 140H ES 140H NA 140G, 120B, 160H NA 120, 130G, 12G, 120G, 12H, 140H, 14G, 12H NA 160H, 140, 140B, 12F, 160H ES 143H, 160G

    wheel-type loader
    950B, 966D, 966G, 930, 966C, 936E, 972G, 966E, 950, 936, 966F, 966F II 930T, 930R, G936, 950E, 980B, 950B/950E 936F, 970F, 920, 966R

    wheel-type skidder
    528, 518, 120C, FB518 518C

    engine - industrial
    3306, D330C, G3306, D333C, 3304, G3304, G3306B, G333C, 3306B

    articulated dump truck
    D30D, D25D, D30C, D350C, D300D, D300B, D35C, D25C, D250B, D350D

    engine - truck
    1674, 1673C 3306, 3306B, 3306C

    challenger
    65, 65B, 70C, 65C, 65D

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D5B, 140, 5 D6D, D6H, D6H XR D7H, 163 153 D4E, D4D, D7G, 4 6S 6 143 D7R, 55, 7 D6C, D6H XL D5, 6A D6R, 5A 6SU 7U 7S 5S D5H, 57H 56 4A D6G2 XL D7F, 7SU 7S LGP D5E, D6H II 57 7A D6G2 LGP D6E 141 D6E SR D6D SR 5P D7G2 56H D4E SR D6G SR D6F SR 4S D6G

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    814, 814B

    track-type loader
    977K, 977L, 951B, 951C, 951, 955K, 955L, 963, 941B, 941, 973, 977 955 973C

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    E300, 330 L 235C, 225D, 330-A L 235, 235B, 330 LN 330B L 245B, 215, 219D, 215D, 215B, 350-A L 330B LN 215C E240, 225, 350 L 330-A 229, 235D, 330-A LN 245D

    earthmoving compactor
    815, 816, 815B, 816B