5S-7219: Batería Seca de Salida Alta y Primera Calidad
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5S-7219: Batería Seca de Salida Alta y Primera Calidad

    Número de pieza: 5S-7219
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de salida alta de primera calidad 6 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Capacidad de reserva (min): 171
    • Tamaño de grupo: 2H
    • Tipo de batería: Seco
    • Voltaje (voltios): 6
    track-type tractor
    140, D4E, D4D, 143 4 4A D6C

    wheel tractor-scraper
    613, 613B

    engine - generator set
    3304B 3306B

    motor grader
    12F, 140, 130G, 120, 140G, 14E, 12G, 140B, 120B

    wheel-type loader
    930, 950, 930R, 920, 930T

    track-type loader
    951C, 951B, 941B, 941

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    518

    engine - industrial
    3304 D342 D330C D343 3306 D333C D320A G343 D342C

    excavator
    225