• \
  • Inicio
  • 5S-7779: Anillo de resorte interno
5S-7779: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5S-7779: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 5S-7779
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 2,63
    • Diámetro libre: A (pulg): 2,79
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,093
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    wts
    627G, 621G, 631K, 631E, 623E, 623K LRC 627H, 657E, 623G, 637E, 623F, 657G, 623H, 621K OEM 631G, 621E, 627E, 637G, 621H, 621F, 637K, 651E, 633E II 621K, 627F, 623K, 627K, 627K LRC

    oht
    773G OEM 775F, 775B, 773G, 773F, 773D, 773E, 773G LRC 775D, 775G, 775E, 775G OEM 773B, 775G LRC