5S-9134: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5S-9134: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 5S-9134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,3
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 97,8
    • Diámetro interno (pulg): 3,85
    • Diámetro interno del sello (mm): 97,79
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 344
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    telehandler
    TH220B

    pipelayer
    572R II

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    3612, 3616, 3608, 3606, C280-12, C280-16

    forest products
    345C, TK1051

    track type tractors
    D8T, D9T, D7RIILGP, D7RIIXR, D7RII

    track excavators
    365B, 345CVGOEM, 345BL, 365BMH, 349D2L, 345CLVG, 336DOEM, 345DL, 349DLVG, 345BIIL, 345DLVG, 345CMH, 345B, 349DL, 345BII, 349D2, 365BL, 345CL, 345BMH

    off-highway truck
    793F AC 794 AC 795F AC 797F, 789D, 793F OEM 793F CMD 795F XQ 793F XQ

    articulated trucks
    730EJ, 725OEM, 730OEM

    underground mining loaders
    R1600G, R1700G

    track-type tractor
    D7R II D8T, D9T

    ag tractors
    95E, 75, MTC865, 75E, MT865, MT845, MT855

    engine - machine
    C-12, 3176C

    petroleum products
    C32, CX31-C13I CX31-C11I TH35-C13T TH35-C13I C11, TH35-E81 C13, C175-16, TH35-C11I CX31-P600

    hydraulic track drills
    MD5125

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    3500
    C175-20, C175-16

    motor grader
    140H, 160H

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    10 to 13 liter
    C13, C11, C-12, C12

    engine - industrial
    C-12, G3606, G3616, G3612, SUF557 3612, 3176B, 3196, G3608, 3176C, C280-16, C-10, SBF214 CPT372 C13, C11, G3606B

    c175
    C175-20

    compactors
    815F

    articulated dump truck
    725, 730

    motor graders
    143H, 16M, 14M, 16H, 14H, 163H, 140HNA, 160HNA

    engine - truck
    C13, 3176, C-12, C-10, 3116, 3176B, C11

    challenger
    85C, 75D, MTC855, 85E, 75C, 85D, 65E, MTC845, 95E, MTC835, MT835

    vees 27 to 32 liter
    C30

    pipelayers
    PL83, PL72, PL87, 572RII

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    off highway trucks
    797F, 797, 793F, 793D, 797B, 789D, 793FCMD, MT5300DAC, 795FXQ, 797FXQ, 795FAC, 789DXQ

    excavator
    349D L 345B L 345D, 345B II 345C, 345D L 365B, 365B II 345D L VG 345B, 345C MH 336D LN 349D2 L 365B L 349D2, 345C L

    wheel loaders
    972GII, 966GII, 972G

    wheel dozers
    814F

    wheel excavators
    W345BIIMH

    earthmoving compactor
    816F