5U-9609: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5U-9609: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 5U-9609
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de freno neumático y motor de presión media

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, agua, aceites crudos y de combustible, fluidos sin aceite, combustibles diésel, soluciones anticongelantes y aire.


    Atributos:
    Cuentan con un inigualable tubo interior de neopreno y dos capas de trenza textil separadas por cables de acero trenzado de alta resistencia. Todas las trenzas textiles se encuentran impregnadas con un componente de caucho sintético resistente al moho y al aceite. La cubierta textil exterior ofrece resistencia a las altas temperaturas. Con estas características se proporcionan una vida útil más larga y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión media en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.