5W-4819: Sello anular NBR (70)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5W-4819: Sello anular NBR (70)

    Número de pieza: 5W-4819
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos; sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburo; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,00
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (mm): 85
    • Diámetro interno (pulg): 3,35
    • Diámetro interno del sello (mm): 85,00
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (70)
    • No compatible con: Acetona; fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; hidrocarburos clorados; altos niveles de ozono; cetonas; nitrohidrocarburos; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Temperatura (°C): -40 - 100
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    skid steer loaders
    262D3LRC 272D3

    wheeled excavator
    M318, M315, M312, M315C, M318C, M316C, M313C

    wheel-type loader
    990K, 993K, 914K, 918M, 914M

    wheel dozer
    844K

    excavator
    212, 206

    compact track loaders
    299D3

    skid steer loader
    246D, 289D, 299D2, 277D, 272D, 272D2, 297D, 297D2, 262D, 287D, 299D2 XHP 279D, 272D2 XHP 297D2 XHP 297D XHP 299D