5W-4881: SELLO ANULAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5W-4881: SELLO ANULAR

    Número de pieza: 5W-4881
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos; sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburo; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,09
    • Diámetro interno (pulg): 0,21
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (70)
    • No compatible con: Acetona; fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; hidrocarburos clorados; altos niveles de ozono; cetonas; nitrohidrocarburos; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    forest products
    SAT223T SAT322T SAT323T SAT318 SAT323TSC SAT318TSC SAT318T SAT322TSC SAT323 SAT214

    wheeled excavator
    M312 M315 M320 M318 M320F M322D2 M318D MH M315C M313C M318C MH M320D2 M318C M318F M324D2 MH M316F M322D2 MH M322D MH M322F M322C M316C

    material handler
    MH3024 MH3022

    excavator
    206B 212 206 212B 214B FT 214B 224B