5W-6388: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5W-6388: Sello anular NBR (90)

    Número de pieza: 5W-6388
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (mm): 70
    • Diámetro interno (pulg): 2,76
    • Diámetro interno del sello (mm): 70,00
    • Material: NBR (90), NBR: nitrilo
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Temperatura (°C): -40 - 100
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    material handler
    MH3022

    wheeled excavator
    M312, M315, M318, M315C, M316C, M316F, M313C, M318D MH M316D, M314F, M318D, M313D, M320D2, M315D2, M315D, M318F, M317D2, M318C, M320F

    forest products
    586C, 2864C

    excavator
    214B, 206, 214B FT

    skid steer loader
    216B3, 232D, 247B3, 226B3, 242B3, 259B3, 249D, 236B3, 257B3, 252B3, 239D, 226D