5D-0019: Lámparas eléctricas en miniatura
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5D-0019: Lámparas eléctricas en miniatura

    Número de pieza: 5D-0019
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Bombilla halógena de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de luz: Halógena
    • Voltaje (voltios): 24
    earthmoving compactor
    816B 826C 825C 825 815B 836

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    936E 950E 950B 936 966E 966D 980C 926 926E 916 988B 950B/950E 992C 910F G916 910E G936 G926 936F

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    768C 771C 784B 785 775B 773B 793B 777B 772B 789 776C 785B 769C 777C 793 776B 789B

    track-type loader
    953B 943 953 973 963

    road reclaimer
    RR-250B RM-250C SS-250 SS-250B RR-250

    motor grader
    12F 140 16 120 14E

    forest products
    539

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II 54H 4P

    paving compactor
    CS-583E CS-563D CS-563 CB-534B CS-573D CS-583 CS-573E CB-534C CP-663E CP-533E CB-434C CS-323C CP-563 CS-533E CP-563D CS-531 CS-433C CS-583C PS-300B CS-563E CP-573E CS-573C CB-634 CS-423E CS-433E CS-431C CB-545 CS-531C CB-634C CP-533C CB-434B CB-535B CP-563E CS-533 CS-643 CS-563C CP-433E CS-683E CS-573 CS-531D CS-663E CP-533D CS-583D CP-433C CP-653 CS-533C PF-300B CS-533D PS-300C PF-300C CP-563C CB-544 CP-533 CS-653 CP-643 CP-323C

    wheel dozer
    824C 824S 814B 834U 834B 834S

    integrated toolcarrier
    IT18 IT12B IT18B IT14B IT28 IT28B

    excavator
    245 235

    pipelayer
    578 589

    marine products
    3412D 3406B 3408B 3412 3508 D399 3408 3306B 3516 3208 3304 3512 3408C 3304B D398B D379A D398A D379B 3306

    wheel tractor-scraper
    621S 627 637E 623F 657B 615C 621B 650B 657 633C 651B 631E 627B 621E 623B 641B 627E 613C 633D 623 666B 637 637D 621 615 631D 657E 631C 633E II 623E 660B 651E 666

    track-type tractor
    D5H 8 4S D6H 58L 6A D8N 8S D7H 59L 9 8SU 59N D8L 9C 57 57H 7S D4H 4 9S 8U 55 5P 56H 7A 6S 4A 10 11 10SU 11U D10N 59 7SU 58 6SU 7U D4E SR 5A 6 8A 7S LGP D6H II 4P 5S 11SU 7 D9N 56 D9L 9U D11N 5 54 D6E SR 9SU D6H XR 10U