6B-0388: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6B-0388: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6B-0388
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,81
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,87
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 7,50
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 10 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    oht
    789D, 789C, 793C, 793D