• \
  • Inicio
  • 6B-5310: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6B-5310: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6B-5310
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3300
    3306B G3304B G3306 3304B 3306 G3306B G3304 3304

    marine products
    D330A D333A

    wheel tractor scrapers
    627BPP, 637E, 627B, 657G, 651E, 657E, 657EPP

    track excavators
    235

    motor graders
    140B, 12F, 16H, 14M, 16M

    track type tractors
    D5B, D5E

    articulated trucks
    D400E, D350E, D300D, D350D, D400D, D250EII, D250E, D300E

    pipelayers
    594H, 594, 571G, 572G

    underground mining loaders
    R1300G

    vibratory double drum asphalt
    CB-534

    skidders
    528

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    wheel excavators
    M325BMH