6B-9194: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6B-9194: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6B-9194
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Hex Head Bolt

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,71
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,50
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,75
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3512C 3508C 3508B 3516C 3516B 3516 3512B 3508 3512

    3500
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    petr
    3512 3516B 3512C TH55 3508C 3516 TH55-E70 3512B

    ttt
    8U 8 58 8S 8A D8L

    ieng
    G3516 3512 3516 G3512 3508 G3508 3512C 3512B 3508B

    lhd
    R1300G, R1300G II

    epg
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    wtl
    980F, 980C