6D-2928: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6D-2928: Pernos de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 6D-2928
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,19
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,44
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,37
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 20
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    3412C 3516B 3408C 3512B 3406C C18 C32 3608 C9 3304 3508B 3606 3304B C4.4 3406B 3516C C9.3 3412E 3306 3306B

    wheel tractor-scraper
    627E, 657E, 613C II 611, 621G, 613C, 615C, 637E, 627F, 631E, 651E, 615C II 633E II

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3306B 3516E PP3516 3406C 3412 3412C 3512B 3208 3516C 3508B 3408 C175-16 3508 3516B PM3508

    off-highway truck
    789C, 785C, 784C

    load, haul, dump
    R2900G, R1600G, R1700G, R3000H

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PR-1000C PM-465, PM-565B, PR-450C

    track-type tractor
    D9R, D5H XL D6H, D6H XR D10R, D4H III D5H, D4H XL D6H XL D10N, D4H

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C32 CX35-P800 C15 TH35-E81 C27 CX31-P600 C18 CX31-C15I TH35-C15T TH48-E80 TH35-C15I

    track-type loader
    963B 973

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    3500
    3512B 3512C 3516CHD G3516B G3520H G3520E G3520C

    wheel tractor scrapers
    623G, 627G

    paving compactor
    CP-433C, PF-290B, PS-360B, PS-200B, CS-583C, PS-150B, CS-433C, CP-563C, CS-431C, CS-563C

    motor grader
    12G, 120G, 140G, 14G, 130G, 16H NA 16G

    wheel-type loader
    992D, 980F, 980C

    engine - industrial
    G3616 SPF343 G3516 3406C 3306B 3304 SPF343C 3406E G3512 HT400 3412E 3196 C-10 C15 3406B G3612 SBF214 G3608 C-16 3306 3412C 3408 SUF557 3304B D330C C18 C-15 G3412 G3606B C-12 G3512H D333C 3412 3456 G3508 G3606 3408B 3408E 3176C SCT673

    articulated dump truck
    D300E, D350E, D250E, D300E II D250E II D400E

    engine - truck
    C-12 3306B C-10 C15

    challenger
    65C, 85C, 65D, 75D, 85D, 75C

    asphalt paver
    BG1055E, AP-1055E BG-225C AP-650B, BG555E, AP-555E BG-230D, AP-1000E AP-655D, AS2252C AS2302 AP-800D, AP-600D, AS2302C BG1000E

    generator
    SR4B

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel dozers
    834B, 824C

    earthmoving compactor
    826C, 825C