6D-3025: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6D-3025: COJINETE

    Número de pieza: 6D-3025
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 7.1
    • Altura (pulg): 0.28
    • Diámetro exterior (mm): 22.2
    • Diámetro exterior (pulg): 0.87
    • Diámetro interno (mm): 9.5
    • Diámetro interno (pulg): 0.37
    integrated toolcarrier
    IT38F, IT38G, IT62G, IT38G II

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD55B, AD45B, AD30

    motor grader
    12F, 14E, 24H, 16

    wheel-type loader
    938G, 980F II 992C, 988F, 962G, 950G II 988F II 960F, 966F II 980G, 972G, 980C, 988B, 970F, 950F II 966F, 980F, 966G, 950E, 990H, 992D, 950G, 938G II 950F, 966E, 972G II 994D, 950B/950E 992G, 966D, 980G II 938F, 990 II 990, 938H, 994, 962G II 966G II

    engine - industrial
    G3608, G3612, G3606, G3616, G3606B