6D-3059: Arandelas de Plástico 6d-3059
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6D-3059: Arandelas de Plástico 6d-3059

    Número de pieza: 6D-3059
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 40,5
    • Altura de sección transversal (pulg): 1,6
    • Ancho de sección transversal (mm): 0,3
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,01
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 44,4
    • Diámetro interno (pulg): 1,75
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno, PTFE - Polytetrafluoroethylene
    motor grader
    140G, 14G, 12F, 14E, 16G, 16, 12G, 130G