6D-7146: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6D-7146: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 6D-7146
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,62
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (mm): 101,3
    • Diámetro interno (pulg): 3,99
    • Diámetro interno del sello (mm): 101,27
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 155
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    cold planers
    PM-200

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 623K LRC 627K LRC

    pipelayer
    572R II

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13, C13 XQ375 C32, XQ425, C13GENSET C13 XQ350

    forest products
    TK1051, 345C

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    track type tractors
    D10R, D7E, D8N, D10N, D7RIILGP, D7RII, D7ELGP, D8NNSUC, D7RIIXR

    track excavators
    349E, 345B, 349D2, 345D, 365B, 345BL, 345DLVG, 345DL, 345BII, 313FLGC, 365BL, 349FL, 345CL, 349D2L, 345BIIL, 345CLVG, 349DLVG, 365BMH, 345CVGOEM, 345CMH, 349DL, 352FXE, 349D2OEM, 345BMH, 345BIIMH, 365BIIL, 349ELVG, 349D

    off-highway truck
    773E

    articulated trucks
    730C, 730C2, 725, 725C2, 725C, 730CEJ, 725OEM, 730EJ, 730C2EJ, 730OEM

    vibratory single drum smooth
    CS-533C

    underground mining loaders
    R1600H, R1600G, R1700G

    oem solutions
    CX31, TA22-M4WD CX35, TA22

    vibratory single drum pad
    CP-323C, CP-533C

    cold planer
    PM-200

    track-type tractor
    D7E LGP D7R II D7E, D8N

    vibratory double drum asphalt
    CB7, CB8, CD8

    ag tractors
    MT865, MT855, 75E, 95E, MT845, 75, MTC835, MTC845, MTC865, 85E

    engine - machine
    C-12, 3176C

    petroleum products
    C9, TH48-E80 TH35-C13I CX31-C9I C11, TH35-C11I CX31-C11I TH35-C13T TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH48-E70 CX31-C13I C13, TH35-E81

    track-type loader
    953B, 953, 943

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    7 to 9 liter
    3114, C7, C9

    paving compactor
    CD-44B CB-54B CB-44B CB7, CD-54B CS-563C CB10, CB8, CP-563C, CS-323C, CB46B

    wheel tractor scrapers
    621H, 627H, 627K, 623H, 621K, 623KLRC, 621HOEM

    motor grader
    120H, 135H, 14M-3 16M3, 140H, 14M3, 160H, 12H, 12F, 14E, 163H, 16M, 18M3

    wheel-type loader
    972H, 972G II 966G II 982M, 966H, 980M, 980K HLG 980K

    engine - industrial
    C-12, C-9, CPT372 C9, 3176B, 3126B, C11, C13, C-10, 3116, SUF557 SBF214 SPF343C 3176C, C7, 3126, C32

    10 to 13 liter
    C13, 3196, C11, C-12, C12

    track loaders
    953B

    compactors
    825C, 815F, 826C

    articulated dump truck
    730, 735, 730C, 730C2 EJ 725

    motor graders
    143H, 16M, 16M3, 14H, 14M, 18M3, 16H, 135HNA, 120HNA, 140HNA, 160HNA, 12HNA

    engine - truck
    C-10, C-12, 3176, 3116, C11, 3176B, C13

    challenger
    75C, 85D, 85C, 65E, 75D, MTC855, 85E, 95E, MT835

    pipelayers
    572RII

    vees 27 to 32 liter
    C32

    asphalt paver
    AP-655C, BG-2255C

    3116/3208
    3116

    generator
    SR5

    15 to 18 liter
    C18

    wheeled excavator
    M312, M315, W345C MH W345B II

    excavator
    349D, 349E L VG 345B L 345C MH 349E, 345D L 345C L 349D2, 352F-VG 345B II 313F LGC 345B, 349E L HVG 349D L 349D2 L 349E L 365B II 365B L 352F, 345B II MH 229, 345C, 349F L 365B, 225B, 312F GC 352FMHPU

    wheel loaders
    972H, 966H, 982M, 980F, 980M, 980C, 980K, 980G, 980L, 972GII, 966GII, 980KOEM, 972G

    wheel dozers
    824C, 814F

    wheel excavators
    W345BIIMH, W345CMH

    earthmoving compactor
    816F