6D-9157: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6D-9157: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 6D-9157
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (pulg): 5,6
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 358
    earthmoving compactor
    816B, 825 826C, 825C, 826H, 826G, 825H, 825G, 825G II 826G II 815B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966E, 950B, 950E, 926E, 916, 938F, 966F, 962G, 980C, 950G II 990 II 970F, 966F II 962G II 928F, 918F, 938G, 992D, 950G, 994F, 992C, 966D, 980G, 928HZ, 924F, 926, 938G II 980F, 992G, 930H, 994D, 994, G916, 930G, 980F II G926, 950B/950E 992K, 990, 994H

    off highway trucks
    793D, 793F

    petroleum products
    CX48-P2300 TH55FT-E90 TH55, TH55-E70

    engine - generator set
    3516, 3512, 3508

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    793C, 777G, 789C, 789D, 777D, 777C, 785C, 776D, 793F OEM 793F XQ 793F, 784C, 793B, 776C, 793F CMD 776B, 793, 777B

    engine - industrial
    3516, 3512, G3512, 3508, SPF743, G3516

    track-type loader
    973, 963

    motor grader
    143H, 16G, 120H ES 120H, 135H, 120H NA 140H NA 140H ES 163H NA 12H ES 160H, 24H, 12H NA 160H ES 12H, 135H NA 160H NA 16H, 14H NA 140H, 16H NA

    forest products
    521B, 227 522B, 558 539, 322C, 548 345C

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel loaders
    993K

    wheel dozer
    824G II 844, 854G, 854K, 824S 824G, 824C, 814B, 824H

    excavator
    320 GC 329D2 L 352FMHPU 320C FM 324D FM LL 336D L 336F, 349D2, 320D, 320D2, 330D2 324D LN 336E, 336F LNXE 330D L 245D, 235, 235D, 329E L 336E L 352F XE VG 349E L 219, 345C, 5080, 330C, 323D L 322C FM 322C, 345C L 349D L 329D, 329D L 320D L 320C, 329D LN 325C, 340 325D, 320E L 329F L 320D FM 336 326D2 L 325C L 336F L 336E LNH 336D LN 330F, 245B, 349F L 5130B, 336E LH 336D2 L 336D, 225, 349D, 215C 345D L 231D, 320E, 349D2 L 330C L 568 FM 323D2 L 345C MH 336F XE 323F 325D FM 328D LCR 320D2 L 330D, 336D2, 320E LRR 352F, 349E L VG 568 FM LL 323F LN 340D2 L 326D2, 323F L 325F LCR 340F L UHD 336F LN XE 324E LN 326F, 325D L 323D, 320F L 324D L 320D2 FM 320D LN 330C FM 320D GC 320D2 GC 323, 235B, 324E L 352F-VG 335F LCR 320, 323D LN 340F, 325D MH 329E, 385C FS 336F L XE 345D, 323E SA 330D FM M325D L MH 345 GC 330D MH 330 GC 5130, 365B II 245, 215D, 329E LN 385C, 320D3 538 325C FM 235C, 225D, 229, 5090B, 324E, 320E RR 323E LN

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B, IT18F, IT18, IT24F, IT18B, IT38G II IT38G, IT62G II IT38F, IT28F, IT62G

    pipelayer
    578, 589, 594H, 594, 583R, 587T, 587R, 583K, 572R, 561M, 572R II

    wheel tractor-scraper
    623F

    track excavators
    336-07

    track-type tractor
    D6R II D6R, 6 8 8S D9R, 10S D6M D6H, 11SU D9H, D8K, 6S D7R II 10 D7H, D7R, 8SU D9T, 11 D6H II 7S D11T, D6H XR 8U 6SU D11R, D8H, 6A 7 D5M 9S 10C D8L, 9 58 11U 8A 9U D6H XL 7S LGP 7SU D10, D8N, D9G, 7A 9C 59 D7R XR D11N, 56H 57H 7U D7R LGP 183B 56 8D D9L, 10U 57