6E-0151: Sello anular NBR (60)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6E-0151: Sello anular NBR (60)

    Número de pieza: 6E-0151
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción: los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas. Atributos: los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión, y poseen una resistencia superior a la del juego de sello de compresión. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o se corte durante su instalación. Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria. Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para sus equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza. Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra pérdidas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales. Aplicaciones: los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos; sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 18,6
    • Diámetro interno (pulg): 0,73
    • Material: Caucho
    • No compatible con: Fluidos de frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Temperatura (°C): -40 - 100
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    telehandler
    TL943C

    track-type tractor
    D6G2 XL D6G2 LGP

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    integrated toolcarrier
    IT14B, IT18F, IT12B

    wheel-type loader
    910E, 918F, 910F

    track-type loader
    935C II