6E-0410: sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6E-0410: sello anular

    Número de pieza: 6E-0410
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se utilizan principalmente en aplicaciones estáticas como sellos axiales o radiales para evitar las fugas y la contaminación.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat®. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión, y poseen una resistencia superior a la del juego de compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat® están recubiertos con PTFE (politetrafluoroetileno) para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o se corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a pruebas de tolerancia exigentes para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat® son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    En el sistema de sellado Cat®, se usan procesos sólidos de diseño, de pruebas y de validación. Adquiera el último sello Cat® original para proteger la inversión.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones en toda la línea de productos Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos; sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburo; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,06
    • Diámetro interno (pulg): 0,63
    • Material: NBR (70), NBR: nitrilo
    • Material de sellado principal: Caucho
    • No compatible con: Acetona; fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; hidrocarburos clorados; altos niveles de ozono; cetonas; nitrohidrocarburos; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    • Tipo de sello o sello anular: Estándar
    earthmoving compactor
    826G II 825K 826K 825G II 815K 816K 836H 826G 825G 836G 825H 826H

    motor grader
    120M 2 160M 3 AWD 120 160M 2 140M 140M 3 AWD 120M 24M 12M 12M 3 12M 2 16M 16M3 160M 18M3 24H 140M 2 12M 3 AWD 140M 3 14M3 14M 14M-3 24 160M 3 14L

    wheel-type loader
    972H 950G 950G II 938G 972G II 966G II 950H 966H 962G II 962H 980G II 938G II 966G 980H 994K 988H 962G 962K 950K 992K 986K 980G 938K 938M 972G 938F 986H 993K 988G

    wheel-type skidder
    535D 555D 545D 545C 525D 535C 525C

    backhoe loader
    450E 450F

    off-highway truck
    777D 771D 777E 777F 770 69D 773F 773E 773D 769D 775F 772 775E 775D 776D

    wheel dozer
    854K 824G II 824H 844K 834G 834H 824K 814K 824G

    integrated toolcarrier
    IT38F IT62G IT38G II IT38G IT62G II

    articulated dump truck
    D300E II D20D D300D D250D D250E D300E D250E II

    wheel tractor-scraper
    621F 631G 623G 621G 627G 627F 623E 637G 657G 657E 623F

    track-type tractor
    D11T D6R D11R D10T D10R

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R1600H