6E-0775: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6E-0775: CABEZA

    Número de pieza: 6E-0775
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28G, IT28F, IT24F

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    143H, 12H NA 140H NA 120M, 12H, 16M3, 12M, 140K 2 14H NA 140K, 160H ES 24H, 12H ES 140H, 14M, 160H, 12K, 160H NA 160M, 16H NA 140M, 14G, 24M, 18M3, 140G, 12G, 140H ES 14M-3 16M, 14H, 163H, 130G, 14M3, 120K, 16G, 160K, 16H, 163H NA

    wheel-type loader
    970F, 928G, 962H, 950H, 966F II 966F

    wheel dozer
    814B, 814F, 814F II

    track-type loader
    935C II 939C, 931C II 933, 939, 933C

    wheel-type skidder
    525, 515, 518C

    earthmoving compactor
    816F, 815F II 816B, 815F, 815B, 816F II

    challenger
    65D, 70C, 75, 75D, 75C, 65C, 65B, 75E, 85C, 65, 65E