6E-4976: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6E-4976: CABEZA

    Número de pieza: 6E-4976
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D8T D11N D10N D11T D11R 8U D10T D9T 9U 58L 8 D9R D10T2 9 D8R D8N 8A D8R II 58 59L 9SU 57H 8SU 10 D9N 10U 10SU D10R 59 59N